ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
新潟精機(SK) デジタルギャップキャリパ(フラットベース) |
|
アズワン 高精度電子天びん 校正証明書付 RJシリーズ |
|
新潟精機(SK) マグネットベース 微動付 |
【特長】外部出力機能付き(接続コードは別売)。
・ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減します。
【商品仕様】
・品目:デジマチックキャリバー
・型式:CD-15AX
・測定範囲(mm):0~150
・読取(mm):0.01
・表示:5桁数字(0からスタート)
・電源:SR-44電池
ノギス一覧 ノギスの使い方を見る


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミツトヨ
ノギス 500シリーズ ABSデジマチックキャリパ CD-AX
4.7通常価格(税別):16,359円~

ミツトヨ
ノギス 500シリーズ IP67ABSクーラントプルーフキャリパ CD-PS/PM
4.8通常価格(税別):20,936円~

ミツトヨ
530シリーズ M形標準ノギス N・N-W
4.6通常価格(税別):6,231円~

シンワ測定
ポケットノギス
4.3通常価格(税別):1,299円

ミスミ
デジタルノギス(最大測定長150~200mm)
4.1通常価格(税別):5,623円~

中村製作所
カノン 丸穴ピッチノギス E-RM-J
5通常価格(税別):53,145円~

E-Value
デジタルノギス カーボンF EDV-150
4.3通常価格(税別):2,025円

SK-11
デジタルノギス SDV-100・SDV-150
4.1通常価格(税別):3,997円~

東栄工業
デジタルCRノギス
4通常価格(税別):33,904円