ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

マグネットクリップ

通常単価(税別)
3,111円
税込単価
3,422円
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・品目:ダイヤル式シェーカー 回転式・オプション(回転式シェーカー)・品名:マグネットクリ...

詳細を確認

型番:

0615-63-45-15
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0615-63-45-15の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
0615-63-45-15
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,111円
( 3,422円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・品目:ダイヤル式シェーカー 回転式
・オプション(回転式シェーカー)
・品名:マグネットクリップ
・適合サイズ:S/M/L
・品番:1011770

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マグネットクリップの型番0615-63-45-15のページです。 型番0615-63-45-15に関する仕様情報を記載しております。
マグネットクリップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットクリップ
回転子固定マグネット
撹拌子固定マグネット M-60
PTFE撹拌子取出棒 マグネット径:φ6
PTFE撹拌子取出棒 マグネット径:φ13.5
マグネット攪拌球 12.57 #770
メーカー東京硝子器械アズワン三商三商三商東京硝子器械
通常価格3,111円3,449円3,663円3,752円4,240円2,108円
通常出荷日6日目4日目8日目8日目4日目3日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました