17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

卓上型水質計X CM-42X 電極標準添付 0606-66-02-34

卓上型水質計X CM-42X 電極標準添付

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    0606-66-02-34
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    0606-66-02-34の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0606-66-02-34
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    273,555円
    ( 300,911円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】大型カラータッチパネルを搭載。
    ・JP16(第十六改正日本薬局方)製薬用水における電気伝導率の自動安定判断機能を搭載。
    ・USP645対応。
    ・データメモリー機能:2000データ
    ・USB給電動作
    ・USB標準装備
    ・BluetoothによるPC通信可能(オプション)
    【商品仕様】
    ・品目:電気伝導率計
    ・本体+電気伝導率セル付き
    ・型式:CM-42X
    ・摘要:タッチパネル式カラーグラフィックLCD
    ・<測定方式>
    ・電気伝導率:交流2電極法
    ・温度:サーミスタ抵抗体
    ・<測定項目/範囲>
    ・電気伝導率:使用するセルによる
    ・電気抵抗率:使用するセルによる
    ・塩分:電気伝導率からの換算
    ・濃度:電気伝導率からの換算
    ・TDS(全溶存固形物量):電気伝導率からの換算
    ・温度:0.0~100.0℃
    ・<表示範囲>
    ・電気伝導率(手動/自動レンジ切換)
    ・(使用するセルにより変わります):
    ・0.0~200.0μS/m(0.000~2.000μS/cm)
    ・0.000~2.000mS/m(0.00~20.00μS/cm)
    ・0.00~20.00mS/m(0.0~200.0μS/cm)
    ・0.0~200.0mS/m(0.000~2.000mS/cm)
    ・0.000~2.000S/m(0.00~20.00mS/cm)
    ・0.00~20.00S/m(0.0~200.0mS/cm)
    ・0.0~200.0S/m(0.000~2.000S/cm)
    ・SI単位(S/m)と旧単位(S/cm)の切換可
    ・
    ・電気抵抗率(手動/自動レンジ切換)
    ・(使用するセルにより変わります):
    ・0.005~2.000Ω・m(0.5~200.0Ω・cm)
    ・0.00~20.00Ω・m(0.000~2.000kΩ・cm)
    ・0.0~200.0Ω・m(0.00~20.00kΩ・cm)
    ・0.000~2.000kΩ・m(0.0~200.0kΩ・cm)
    ・0.00~20.00kΩ・m(0.000~2.000MΩ・cm)
    ・0.0~200.0kΩ・m(0.00~20.00MΩ・cm)
    ・0.000~2.000MΩ・m(0.0~200.0MΩ・cm)
    ・0.00~20.00MΩ・m(0~2000MΩ・cm)
    ・SI単位(Ω・m)と旧単位(Ω・cm)の切換可
    ・
    ・塩分:
    ・0.00~4.04%(NaCl)
    ・0.00~42.40psu(PSS:海水塩分)
    ・濃度(自動レンジ切換):
    ・0~2.000%
    ・0~20.00%
    ・0~200.0%
    ・TDS(全溶存固形物量)(手動/自動レンジ切換):
    ・0~99.99mg/L
    ・0~999.9mg/L
    ・0~9.999g/L
    ・0~99.99g/L
    ・0~999.9g/L
    ・温度:-5.0~110.0℃
    ・

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    卓上型水質計X CM-42X 電極標準添付の型番0606-66-02-34のページです。 型番0606-66-02-34に関する仕様情報を記載しております。
    卓上型水質計X CM-42X 電極標準添付のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    卓上型水質計X CM-42X 電極標準添付
    卓上型水質計X HM-42X 電極標準添付
    卓上型水質計X CM-41X 電極標準添付
    卓上型水質計X CM-42X 本体のみ
    TOA 電気伝導率計 CM-42X
    TOA pHメーター HM-42X
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械三商三商
    通常価格273,555円248,846円219,097円224,076円281,979円240,416円
    通常出荷日6日目6日目6日目8日目19日目19日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました