ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 61日以内

    ワニグチ測定コード 7234

    ワニグチ測定コード 7234 0597-76-03-06
    通常単価(税別)
    5,649円
    税込単価
    6,214円
    通常出荷日:61日目

    デジタルマルチメータ用の測定コードです。【特長】・先端がワニ口になっており測定対象に容易に固定できます...

    詳細を確認

    型番:

    0597-76-03-06
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    0597-76-03-06の仕様・寸法情報

    商品区分
    テストリード・プローブ関連
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0597-76-03-06
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,649円
    ( 6,214円 )
    61日目

    詳細情報

    基本情報

    デジタルマルチメータ用の測定コードです。
    【特長】
    ・先端がワニ口になっており測定対象に容易に固定できます。
    【仕様】
    ・長さ:1,080mm

    ■計測機器特集ページのご紹介
    品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

    商品仕様

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ワニグチ測定コード 7234の型番0597-76-03-06のページです。 型番0597-76-03-06に関する仕様情報を記載しております。
    ワニグチ測定コード 7234のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ワニグチ測定コード 7234
    記録計コード/工業用安全測定コード/延長コード
    各種測定コード
    ワニ口クリップ(モールドクリップ)
    ワニ口クリップ S型
    ワニ口クリップケーブル(3A)
    メーカー東京硝子器械共立電気計器共立電気計器テイシン電機ELPA朝日電器ミスミ
    通常価格5,649円3,831円 -1,262円 -1,765円450円2,091円 -
    通常出荷日61日目6日目〜3日目在庫品1日目1日目在庫品1日目〜
    商品区分テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連テスト端子テスト端子テストリード・プローブ関連
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました