17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

K熱電対用ふっ素樹脂チューブ 080P-200L 0580-70-24-07

K熱電対用ふっ素樹脂チューブ 080P-200L

通常単価(税別)
4,334
税込単価
4,767
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・品名:K熱電対用ふっ素樹脂チューブ・型式:080P-200L

    型番:

    0580-70-24-07
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    0580-70-24-07の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0580-70-24-07
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,334
    ( 4,767 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・品名:K熱電対用ふっ素樹脂チューブ
    ・型式:080P-200L

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    K熱電対用ふっ素樹脂チューブ 080P-200Lの型番0580-70-24-07のページです。 型番0580-70-24-07に関する仕様情報を記載しております。
    K熱電対用ふっ素樹脂チューブ 080P-200Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    K熱電対用ふっ素樹脂チューブ 080P-200L
    被覆K熱電対(ふっ素樹脂(R)被覆)
    細型T熱電対センサー(ふっ素樹脂モールドタイプ)
    K熱電対温度計
    K熱電対ふっ素樹脂被膜S1-K-TE-3.2X100-2-ST
    K熱電対センサ
    メーカー東京硝子器械アズワンアズワンFLUKE東京硝子器械アズワン
    通常価格4,3343,640 -7,325 -33,41621,9839,526 -
    通常出荷日6日目1日目〜1日目9日目6日目7日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました