ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg |
|
アズワン ゴムシート板材(軟質クロロプレンゴム) |
|
アズワン シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ |

【商品仕様】・型式:TS-XY-70・品名:小型XYステージ 70×70×39.5mm 80φmm
【商品仕様】
・型式:TS-XY-70
・品名:小型XYステージ 70×70×39.5mm 80φmm

東京硝子器械
4分割リングライトLED照明 XR9458

東京硝子器械
LCDデジタル顕微鏡 CE44341

新潟精機(SK)
実体顕微鏡 ズーム式
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
顕微鏡用スケール NHWシリーズ
0通常価格(税別):5,872円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4通常価格(税別):365円~

ミスミ
φ4mmバナナソケット(6A)
3.7通常価格(税別):320円