ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

アナログ出力ハーネス AOUT-JKOV3

通常単価(税別)
3,926
税込単価
4,319
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・(C)オプション・品名:酸素モニター用アナログ出力ハーネス(3m)・型式:AOUT-JK...

詳細を確認

型番:

0410-80-26-40
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0410-80-26-40の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
0410-80-26-40
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,926
( 4,319 )
6日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・(C)オプション
・品名:酸素モニター用アナログ出力ハーネス(3m)
・型式:AOUT-JKOV3

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アナログ出力ハーネス AOUT-JKOV3の型番0410-80-26-40のページです。 型番0410-80-26-40に関する仕様情報を記載しております。
アナログ出力ハーネス AOUT-JKOV3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アナログ出力ハーネス AOUT-JKOV3
ガス検知管 3L アンモニア 3Lシリーズ
ガス検知管 3H アンモニア 3Hシリーズ
ガス検知管 3M アンモニア 3Mシリーズ
パッシブドジチューブ 3DL アンモニア 3DLシリーズ
ガステック ガス検知管 3L アンモニア
メーカー東京硝子器械アズワンアズワンアズワンアズワン三商
通常価格3,92613,207 -13,207 -13,207 -4,890 -3,560
通常出荷日6日目16日目〜16日目〜16日目〜4日目〜4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました