17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ねじ口びん GLS80 びんのみ 10L

通常単価(税別)
76,416円
税込単価
84,058円
通常出荷日:5日目

【特長】新開発のGLS-80ねじでキャップの開閉が素早く簡単にできます。ねじ口内径が約65mmと大口径...

詳細を確認

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

0371-05-83-25
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0371-05-83-25の仕様・寸法情報

商品タイプ
ねじ口瓶
容量(mL)
10000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
0371-05-83-25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
76,416円
( 84,058円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】新開発のGLS-80ねじでキャップの開閉が素早く簡単にできます。ねじ口内径が約65mmと大口径が約65mmと大口系になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが簡単にできます。またねスプーンやヘラ、ピンセット、大きめなロートでも楽に利用でき中の洗浄も楽になりました。
【商品仕様】
・品名:ねじ口びん (広口) GLS-80
・
・規格:びんのみ DURAN
・容量(mL):10000
・寸法(mm):・口内径:約65
・・胴径:227
・・全高:395
・入数(本):1

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ口びん GLS80 びんのみ 10Lの型番0371-05-83-25のページです。 型番0371-05-83-25に関する仕様情報を記載しております。
ねじ口びん GLS80 びんのみ 10Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじ口びん GLS80 びんのみ 10L
ねじ口瓶(赤蓋付 DURAN) 容量 10L
ねじ口瓶(青蓋付 DURAN) 容量 5L
軽量規格瓶(褐色)No.10 100本 0621-80【マルエム】
ねじ口ガス洗浄びん 500mLセット 5.5301.58
ねじ口瓶デュラン黒キャップ付1000ml 10本入017200-10002A
メーカー東京硝子器械ケニスケニスマルエム東京硝子器械コクゴ
通常価格76,416円79,491円24,316円16,870円14,988円36,389円
通常出荷日5日目6日目1日目1日目6日目10日目
商品タイプねじ口瓶ねじ口瓶ねじ口瓶規格瓶ねじ口瓶ねじ口瓶
容量(mL)100001000050001085001000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

試験瓶・共栓瓶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト