17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ビバフロー200 Hydrosart 1000K 0355-23-38-32

ビバフロー200 Hydrosart 1000K

通常単価(税別)
103,072円
税込単価
113,379円
通常出荷日:19日目

【特長】大量の試料(0.1~5L程度)を短時間で濃縮可能です。・独自のフリップフロー方式により、高濃度...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    0355-23-38-32
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    0355-23-38-32
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    103,072円
    ( 113,379円 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】大量の試料(0.1~5L程度)を短時間で濃縮可能です。
    ・独自のフリップフロー方式により、高濃度溶液でも高流量を再現しました。
    ・アクセサリーを接続して、循環濃縮や溶媒置換(脱塩)も可能です。
    ・ユニットを連結して(直列または並列)スケールアップに対応しております。
    ・残液量や膜の状態を目視できる透明なハウジングです。
    ・ペリスタポンプ(外径6.3mmチューブ用)と容器(ビーカーやフラスコ)が2つあれば、すぐに使用可能なパック包装です。
    ・※孔径(MWCO)の選択基準:捕足する物質の分子量の1/2以下のMWCO値を使用することで、充分な回収率をえられます。(すべての限外ろ過膜に共通)
    【商品仕様】
    ・品名:ろ過ユニット クロスフロー式
    ・型式:VF20H4
    ・分画分子量:MWCO/100000
    ・フィルター材質:Hydrosart(R)
    ・入数(個):1
    ・膜は保存剤として若干のグリセリンとアジ化Naを含みます。ご使用前に蒸留水または緩衝液で洗浄除去してください。
    ・
    ・膜材質:PES/RC/Hydrosart(R)
    ・外装材質:アクリル
    ・チューブ材質:PVC
    ・接続部材質:ナイロン
    ・有効ろ過面積:200cm^2
    ・寸法:外装(W)126×(D)38×(H)138mm、流路(W)10×(H)0.4mm
    ・適応使用容量:0.5~5L
    ・適応ポンプ流量:200~400mL/min
    ・max圧力:4bar(60psi)
    ・min循環量:<20mL
    ・回収不能量:<1mL
    ・max使用温度:60℃
    ・残液量:5.3mL
    ・最大連結数:2units
    ・※適応の条件は1ユニット時。
    ・※耐薬性はお問い合わせください。
    ・付属品(包装内容):本体:1個
    ・PVCチューブ、LS16:メスLF(片側)付き1m 1本、メスLF(片側)付きドレイン管1m 1本、流量リストリクター(0.6mm) 1m 1本
    ・圧力指示計(VFA020):1個
    ・LS15-LS16コネクター:1個

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ビバフロー200 Hydrosart 1000Kの型番0355-23-38-32のページです。 型番0355-23-38-32に関する仕様情報を記載しております。
    ビバフロー200 Hydrosart 1000Kのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ビバフロー200 Hydrosart 1000K
    ポンプ付き樹脂製ろ過機 EGL
    三商印 硝子フィルター ブフナロート型 26G-2
    ミリポア MISP00002 3個
    ステリベクス SVGP01050 50個
    三商印 硝子フィルター 球形 9G-2
    メーカー東京硝子器械日本フイルター三商東京硝子器械東京硝子器械三商
    通常価格103,072円129,331円 -26,096円36,848円55,214円22,055円
    通常出荷日19日目11日目2日目6日目6日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ろ過フィルターユニットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト