ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

SUSサンプリングプローブ 250mm

通常単価(税別)
10,490円
税込単価
11,539円
通常出荷日:10日目

型番:

0305-80-02-10
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0305-80-02-10の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
0305-80-02-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,490円
( 11,539円 )
10日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SUSサンプリングプローブ 250mmの型番0305-80-02-10のページです。 型番0305-80-02-10に関する仕様情報を記載しております。
SUSサンプリングプローブ 250mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SUSサンプリングプローブ 250mm
ガス検知管 250S 硫化ジメチル
透視度計用ガラス管 300mm
透視度計用ガラス管 500mm
透視度計用ガラス管 1000mm
ガス検知管 電動吸引式 132P トリクロロエチレン
メーカー東京硝子器械アズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格10,490円4,890円3,525円8,888円14,905円4,118円 -
通常出荷日10日目4日目4日目4日目1日目13日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました