17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミシートFD-660用 500枚入 0257-68-01-64

アルミシートFD-660用 500枚入【500個入り】

通常単価(税別)
14,438円
税込単価
15,882円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・型式:-・品名:アルミシート・摘要:φ110 FD-660専用500枚入

    型番:

    0257-68-01-64
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (500個入り)

    0257-68-01-64の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0257-68-01-64
    最小発注数量
    1パック

    500個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,438円
    ( 15,882円 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・型式:-
    ・品名:アルミシート
    ・摘要:φ110 FD-660専用500枚入

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アルミシートFD-660用 500枚入の型番0257-68-01-64のページです。 型番0257-68-01-64に関する仕様情報を記載しております。
    アルミシートFD-660用 500枚入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アルミシートFD-660用 500枚入
    石鹸膜流量計(500mL/1L用)
    アスベストサンプラー用流量校正セット APS-6/APS-7型用
    フローペットEG・NX30用電池・渦式フローモニター用電池
    角形アダプター オリフィス流量計用
    吸引ポンプ用流量計 080120シリーズ
    メーカー東京硝子器械アズワン柴田科学オーバル柴田科学アズワン
    通常価格14,438円39,812円 -48,916円13,123円90,921円125,870円
    通常出荷日3日目8日目〜6日目15日目6日目7日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    流量計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました