ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

溶存酸素センサー用電解溶液 OXEL-03

通常単価(税別)
4,018
税込単価
4,420
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・型式:OXEL-03

型番:

0219-80-76-30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0219-80-76-30の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
0219-80-76-30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,018
( 4,420 )
6日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・型式:OXEL-03

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

溶存酸素センサー用電解溶液 OXEL-03の型番0219-80-76-30のページです。 型番0219-80-76-30に関する仕様情報を記載しております。
溶存酸素センサー用電解溶液 OXEL-03のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶存酸素センサー用電解溶液 OXEL-03
溶存酸素センサー OXPB-11
カウンター(電池内蔵タイプ) H7Eシリーズ
カウンター LA8Nシリーズ
パネルメーター MT4Wシリーズ
ストップウォッチ060 黒
メーカー東京硝子器械東京硝子器械アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格4,01823,2957,552 -7,415 -11,842 -3,640
通常出荷日6日目6日目4日目〜9日目〜9日目〜13日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用タイマー・電気器具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました