ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ダイヤフラム付プローブヘッド(2個)OXHD-04

通常単価(税別)
4,018
税込単価
4,420
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・型式:OXHD-04

型番:

0219-80-76-29
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0219-80-76-29の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
0219-80-76-29
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,018
( 4,420 )
6日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・型式:OXHD-04

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイヤフラム付プローブヘッド(2個)OXHD-04の型番0219-80-76-29のページです。 型番0219-80-76-29に関する仕様情報を記載しております。
ダイヤフラム付プローブヘッド(2個)OXHD-04のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤフラム付プローブヘッド(2個)OXHD-04
2ways吸引ケース
アズツール時計付防滴タイマー A-543シリーズ
ソリッドステートリレー(放熱フィン付) TRSシリーズ
薄型プラグイン絶縁2点警報設定器
3P-2P変換電源アダプター HS-32
メーカー東京硝子器械東京硝子器械アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格4,018209,4331,2625,758 -63,1761,027
通常出荷日6日目11日目4日目13日目19日目7日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用タイマー・電気器具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました