ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

1.413mS校正標準液 CD-14

通常単価(税別)
2,028円
税込単価
2,231円
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・型式:CD-14

型番:

0219-80-76-28
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0219-80-76-28の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
0219-80-76-28
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,028円
( 2,231円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・型式:CD-14

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

1.413mS校正標準液 CD-14の型番0219-80-76-28のページです。 型番0219-80-76-28に関する仕様情報を記載しております。
1.413mS校正標準液 CD-14のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1.413mS校正標準液 CD-14
EC標準液 84μS/cm HI7033L
砂時計 1~10分
蛍光ストップウォッチ(LUMEN) 30分計 1周60秒 校正証明書付
導電率校正液 HI7031L 500mL
ストップウォッチ ブラック 校正証明書付
メーカー東京硝子器械東京硝子器械アズワンアズワン東京硝子器械アズワン
通常価格2,028円4,204円7,549円 -48,218円4,204円11,128円
通常出荷日6日目3日目8日目〜19日目3日目19日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用タイマー・電気器具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました