ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

交換用導電率センサー CD-6021・6021A 共用

通常単価(税別)
6,610
税込単価
7,271
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・型式:CD-6021S・品名:CD-6021・6021A共用導電率センサー

型番:

0219-80-76-14
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0219-80-76-14の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
0219-80-76-14
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,610
( 7,271 )
6日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・型式:CD-6021S
・品名:CD-6021・6021A共用導電率センサー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

交換用導電率センサー CD-6021・6021A 共用の型番0219-80-76-14のページです。 型番0219-80-76-14に関する仕様情報を記載しております。
交換用導電率センサー CD-6021・6021A 共用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
交換用導電率センサー CD-6021・6021A 共用
導電率校正液 HI7031L 500mL
溶存酸素センサー OXPB-11
24時間タイマーWT-15A
ウィークリータイマーDT-01A
アズツール大画面タイマー A-541シリーズ
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械アズワンアズワンアズワン
通常価格6,6104,20423,2952,7413,9271,099
通常出荷日6日目3日目6日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用タイマー・電気器具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました