ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

導電率計用校正液 CD-6021A用

通常単価(税別)
2,022円
税込単価
2,224円
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・型式:S-143・品名:CD-6021A用校正液

型番:

0219-80-76-12
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0219-80-76-12の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
0219-80-76-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,022円
( 2,224円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・型式:S-143
・品名:CD-6021A用校正液

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

導電率計用校正液 CD-6021A用の型番0219-80-76-12のページです。 型番0219-80-76-12に関する仕様情報を記載しております。
導電率計用校正液 CD-6021A用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
導電率計用校正液 CD-6021A用
導電率校正液 HI7031L 500mL
ABSアナログストップウォッチ15・30分計 校正証明書付
デジタルタイマー(100分計)
蛍光ストップウォッチ(LUMEN) 30分計 1周60秒 校正証明書付
24時間タイマーWT-15A
メーカー東京硝子器械東京硝子器械アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格2,022円4,204円35,522円 -3,124円48,218円2,741円
通常出荷日6日目3日目19日目4日目19日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用タイマー・電気器具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました