ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
高精度電子天びん 校正証明書付 RJシリーズ
通常価格(税別):87,917円~
通常出荷日:19日目
アズワン
デジタルマルチメーター TYシリーズ
アズワン
通常価格(税別):53,881円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ハンドタコメーター TMシリーズ
アズワン
通常価格(税別):31,628円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
ポケットデジタルテスター(電池電圧3V時,約2.9V)EA707D-22A
通常価格(税別):7,580円~
通常出荷日:1日目
アズワン
メカニカルフォースゲージ 標準型 PSシリーズ
通常価格(税別):55,157円~
通常出荷日:13日目 ~
アズワン
メカニカルフォースゲージ 普及型 FBシリーズ
通常価格(税別):44,952円~
通常出荷日:13日目 ~
ケニス
コンパクトpHメーター LAQUA
通常価格(税別):25,365円~
通常出荷日:4日目 ~
アズワン
pH・EC・DOメーター(edge)
アズワン
通常価格(税別):38,341円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
カウンティングスケール HC-Kiシリーズ
通常価格(税別):52,861円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ポリイミドフィルム カプトン(R)
アズワン
通常価格(税別):6,330円~
通常出荷日:1日目




日本メデカルサイエンス
スプレー瓶(500-02)500ml
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
アルミホイル 200mm×12μm×50m~450mm×25μm×30m
4.5通常価格(税別):940円~

アズワン
ラミジップ AL
0通常価格(税別):2,359円~

東京硝子器械
Fine テドラーバッグ
0通常価格(税別):1,540円~

ケニス
SEM用カーボン両面テープ 7322
0通常価格(税別):6,510円

三商
SVチャック袋 D-4 200入
0通常価格(税別):1,217円

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

日本綿棒
工業用綿棒 (先端筒型)
4.7通常価格(税別):1,097円~