ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 耐熱ガラスクロステープ(ホワイト)【1~20個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
ミスミ ふっ素樹脂粘着テープ(ガラスクロス) 0.13mm |

原石から削り出したメノウ製乳鉢は耐酸・耐アルカリ性・耐摩耗性に優れており、熔融点や耐圧強度が高いため被粉砕物に不純物が混入しません。
内面スリット加工(0.1~0.2mm)を施しており、摩砕時間の短縮を図っています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

東京スクリーン
SUS試験フルイ
0通常価格(税別):4,798円~

アズワン
ステンレス球
5通常価格(税別):3,074円~

アズワン
ステンレスふるい 目開き 20μm~125mm
4.6通常価格(税別):2,779円~

アズワン
普及型試験用ふるい 直径:200mm/150mm ステンレス製
0通常価格(税別):6,127円~

東京スクリーン
TSK SUS試験フルイ内径200XH60 5.6mm
0通常価格(税別):12,687円

コクゴ
樹脂ボール 不透明/透明着色
0通常価格(税別):4,153円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,866円~

アズワン
ビーカー(目安目盛付き)硼珪酸ガラス 容量(ml) 10~10000
5通常価格(税別):739円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~