ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

スモークテスター発煙管 No.501【6個入り】

スモークテスター発煙管 No.501 0169-81-15-06
通常単価(税別)
3,142円
税込単価
3,456円
通常出荷日:3日目

【特長】気体測定場所の選定や、気体の拡散、停滞、または気流のチェックが容易に行えます。・発煙管にゴム球...

詳細を確認
  • 白煙は粘膜を刺激しますので、吸わないようご注意ください。

型番:

0169-81-15-06
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (6個入り)

0169-81-15-06の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
0169-81-15-06
最小発注数量
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,142円
( 3,456円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】気体測定場所の選定や、気体の拡散、停滞、または気流のチェックが容易に行えます。
・発煙管にゴム球を取り付け圧縮、送り出された気体と空気中の水分との反応により発生した白煙で、気体の流れを確認します。
・1本の発煙管で約50回使用できます。
【商品仕様】
・型式:No.501
・種類:発煙管のみ
・摘要:1箱(6本入)
・反応原理:発煙剤に含まれた塩化第二スズは水蒸気と反応して二酸化スズ(ヒドロゾル)と塩化水素を発生する。

ご注意

  • 白煙は粘膜を刺激しますので、吸わないようご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スモークテスター発煙管 No.501の型番0169-81-15-06のページです。 型番0169-81-15-06に関する仕様情報を記載しております。
スモークテスター発煙管 No.501のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
排気装置チェック
5
満足度:5.0
煙も見やすく、意外と長時間使えるのが良いです。業種がら頻繁に使うので20本入り位で少し割安な箱もあればな・・と思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スモークテスター発煙管 No.501
ガステック №501 スモークテスター用 発煙管
スモークテスター用発煙管 080270-022
スモークテスター用発煙管 080270-022
ガス検知管 発煙管 301
ガス検知管 174A 窒素酸化物(NO,NO2,分別測定)労働環境用
メーカー東京硝子器械三商柴田科学アズワンアズワンアズワン
通常価格3,142円3,142円5,690円5,384円4,036円 -19,698円 -
通常出荷日3日目3日目1日目4日目4日目〜13日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました