17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

交換用センサー H2S-523E 0169-80-26-29

交換用センサー H2S-523E

通常単価(税別)
77,397円
税込単価
85,137円
通常出荷日:17日目

【商品仕様】・交換用センサ・型式:H2S-523E・摘要:1000ppm仕様

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    0169-80-26-29
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    0169-80-26-29の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 17日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0169-80-26-29
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    77,397円
    ( 85,137円 )
    17日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・交換用センサ
    ・型式:H2S-523E
    ・摘要:1000ppm仕様

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    交換用センサー H2S-523Eの型番0169-80-26-29のページです。 型番0169-80-26-29に関する仕様情報を記載しております。
    交換用センサー H2S-523Eのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    交換用センサー H2S-523E
    交換用センサー H2S-521E
    交換用センサー H2S-522E
    酸素モニター SOX-M1交換用センサー
    ガス検知管 2H
    ガス検知管 2H 二酸化炭素 2Hシリーズ
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械アズワンケニスアズワン
    通常価格77,397円77,397円77,397円22,773円3,318円13,207円 -
    通常出荷日17日目7日目7日目1日目1日目16日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    検知管カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました