ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

センサカバーゴム GOC100-82【10個入り】

センサカバーゴム GOC100-82 0169-80-26-16
通常単価(税別)
2,703
税込単価
2,973
通常出荷日:10日目

【商品仕様】・オプション・型式:GOC100-82・品名:センサーカバーゴム(02×5個、CO×5個)

型番:

0169-80-26-16
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

0169-80-26-16の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
0169-80-26-16
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,703
( 2,973 )
10日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・オプション
・型式:GOC100-82
・品名:センサーカバーゴム(02×5個、CO×5個)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

センサカバーゴム GOC100-82の型番0169-80-26-16のページです。 型番0169-80-26-16に関する仕様情報を記載しております。
センサカバーゴム GOC100-82のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
センサカバーゴム GOC100-82
ソフトケース GOC100-31
センサフィルタ GOC100-41 10枚
ガス検知管 100B プロパン 100シリーズ
ガス検知管 100A LPガス 100シリーズ
ガス検知管 100A
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械アズワンアズワンケニス
通常価格2,7035,3622,81813,834 -13,834 -3,831
通常出荷日10日目10日目10日目16日目〜16日目〜5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました