ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

延長採取管ガードゴム #357

延長採取管ガードゴム #357 0169-80-24-04
通常単価(税別)
1,417
税込単価
1,559
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・型式:357・摘要:延長採取管カードゴム

型番:

0169-80-24-04
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0169-80-24-04の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
0169-80-24-04
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,417
( 1,559 )
7日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・型式:357
・摘要:延長採取管カードゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

延長採取管ガードゴム #357の型番0169-80-24-04のページです。 型番0169-80-24-04に関する仕様情報を記載しております。
延長採取管ガードゴム #357のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
延長採取管ガードゴム #357
ガステック №358 延長採取管のガードゴム
延長採取管(10m)
延長採取管 351Aシリーズ
ガステック №351A-10 気体採取器用延長採取管 10m
ガステック №351A-5 気体採取器用延長採取管 5m
メーカー東京硝子器械三商ケニスアズワン三商三商
通常価格1,4172,90717,23915,071 -18,00515,734
通常出荷日7日目10日目10日目1日目〜8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました