ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

2芯延長コード 5m 40D5-01

2芯延長コード 5m 40D5-01 0169-80-17-21
通常単価(税別)
9,265
税込単価
10,192
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・型式:40D5-01・品名:GOA-40D-5用延長コード5m

型番:

0169-80-17-21
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0169-80-17-21の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
0169-80-17-21
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,265
( 10,192 )
7日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・型式:40D5-01
・品名:GOA-40D-5用延長コード5m

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

2芯延長コード 5m 40D5-01の型番0169-80-17-21のページです。 型番0169-80-17-21に関する仕様情報を記載しております。
2芯延長コード 5m 40D5-01のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2芯延長コード 5m 40D5-01
2芯延長コード 30m 40D5-06
AC440V/40A/5m 延長コード(フォークリフト充電用)
2芯延長コード 10m/15m20m
2Dバーコードリーダー
AC100V/5-200W 中間調光器(2mコード付)
メーカー東京硝子器械東京硝子器械エスコ東京硝子器械アズワンエスコ
通常価格9,26515,17425,93510,494 -20,2084,062
通常出荷日7日目8日目1日目8日目1日目3日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました