ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

検知管 252S-20 シリカゲルチューブ 20入【20個入り】

検知管 252S-20 シリカゲルチューブ 20入 0169-80-06-25
通常単価(税別)
5,398円
税込単価
5,938円
通常出荷日:3日目

【特長】アセトン、メタノール等の極性が強い物質に適しています。・内径5.0φmm、外径7.0φmm、長...

詳細を確認

型番:

0169-80-06-25
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (20個入り)

0169-80-06-25の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
0169-80-06-25
最小発注数量
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,398円
( 5,938円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】アセトン、メタノール等の極性が強い物質に適しています。
・内径5.0φmm、外径7.0φmm、長さ10cmのガラス管にシリカゲルを600mg充填しています。
・試料の捕集は、チューブの両端を折取り、吸引ポンプ(GSP-300FT-2等)に接続して行います。捕集後、溶媒(CS2等)で抽出し、ガスクロマトグラフ法により定量します。
・ガラス管に書込み用ラベルを貼っています。
【商品仕様】
・品目:作業・室内環境測定用自動ガス採取装置
・シリカゲルチューブ
・型式:252S-20
・層:2
・充填量(mg):400/200
・入数(本):20

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

検知管 252S-20 シリカゲルチューブ 20入の型番0169-80-06-25のページです。 型番0169-80-06-25に関する仕様情報を記載しております。
検知管 252S-20 シリカゲルチューブ 20入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
検知管 252S-20 シリカゲルチューブ 20入
検知管 252S2-20 シリカゲルチューブ 20入
検知管 253S-20 シリカゲルチューブ 20入
ガステック 固体捕集管 252S-20 シリカゲルチューブ
ガステック 固体捕集管 252S2-20 シリカゲルチューブ
ガステック 固体捕集管 252S3-20 シリカゲルチューブ
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械三商三商三商
通常価格5,398円5,398円5,398円5,541円5,541円5,541円
通常出荷日3日目7日目7日目4日目8日目10日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました