ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

検知管 251S-20 活性炭チューブ 20入【20個入り】

検知管 251S-20 活性炭チューブ 20入 0169-80-06-23
通常単価(税別)
5,398円
税込単価
5,938円
通常出荷日:7日目

【特長】主に作業環境中の有機溶剤蒸気の捕集に用いられます。・一般に極性の弱いほとんどの有機溶剤に適して...

詳細を確認

型番:

0169-80-06-23
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (20個入り)

0169-80-06-23の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
0169-80-06-23
最小発注数量
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,398円
( 5,938円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】主に作業環境中の有機溶剤蒸気の捕集に用いられます。
・一般に極性の弱いほとんどの有機溶剤に適しています。
・内径3.6φmm、外径5.6φmm、長さ10cmのガラス管に活性炭を150mg充填しています。
・試料の捕集は、チューブの両端を折取り、吸引ポンプ(GSP-300FT-2等)に接続して行います。捕集後、溶媒(CS2等)で抽出し、ガスクロマトグラフ法により定量します。
・ガラス管に書込み用ラベルを貼っています。
【商品仕様】
・品目:作業・室内環境測定用自動ガス採取装置
・活性炭チューブ
・型式:251S-20
・層:2
・充填量(mg):100/50
・入数(本):20

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

検知管 251S-20 活性炭チューブ 20入の型番0169-80-06-23のページです。 型番0169-80-06-23に関する仕様情報を記載しております。
検知管 251S-20 活性炭チューブ 20入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
検知管 251S-20 活性炭チューブ 20入
検知管 251S2-20 活性炭チューブ 20入
活性炭チューブ 球状活性炭 258S2-20 20入
活性炭チューブ 球状活性炭 258-20 20入
活性炭チューブ 球状活性炭 258A-20 20入
ガステック 固体捕集管 251S-20 活性炭チューブ
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械三商
通常価格5,398円5,398円5,398円5,398円10,179円5,541円
通常出荷日7日目7日目7日目3日目7日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました