ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

活性炭チューブ 球状活性炭 258S2-20 20入【20個入り】

活性炭チューブ 球状活性炭 258S2-20 20入 0169-80-06-20
通常単価(税別)
5,398円
税込単価
5,938円
通常出荷日:7日目

【特長】労働安全衛生法、室内環境指針、大気環境基準、土壌特定有害物質などにおいて有害な揮発性有機化合物...

詳細を確認

型番:

0169-80-06-20
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (20個入り)

0169-80-06-20の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
0169-80-06-20
最小発注数量
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,398円
( 5,938円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】労働安全衛生法、室内環境指針、大気環境基準、土壌特定有害物質などにおいて有害な揮発性有機化合物(VOCs)の捕集に用いられます。
・内径3.6φmm、外径5.6φmm、長さ10cmのガラス管に球状活性炭を100mgと50mgの2層に充填しています。
・多くの有機溶剤に関して、ヤシガラ炭よりもすぐれた吸着、脱離性能を確認しています。特にセロソルブ類の吸着、脱離性能にすぐれています。
・捕集後、溶媒脱離用バイアルへの移送の際、壁やパッキン部分に球状活性炭が残らずストレスなくバイアルへの移送が可能です。また、溶媒添加時や超音波操作を行っても微粉がきわめて少なく分析機器への負
・担も軽減されます。
・他社のカーボンモレキュラーシーブや石油系活性炭に比べヤシガラ炭捕集管並の低価格で
・す。
・ガラス管に書込み用ラベルを貼っています。
【商品仕様】
・品目:作業・室内環境測定用自動ガス採取装置
・球状活性炭チューブ
・型式:258S2-20
・層:1
・充填量(mg):150
・入数(本):20

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

活性炭チューブ 球状活性炭 258S2-20 20入の型番0169-80-06-20のページです。 型番0169-80-06-20に関する仕様情報を記載しております。
活性炭チューブ 球状活性炭 258S2-20 20入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
活性炭チューブ 球状活性炭 258S2-20 20入
活性炭チューブ 球状活性炭 258-20 20入
活性炭チューブ 球状活性炭 258A-20 20入
検知管 251S2-20 活性炭チューブ 20入
検知管 251S-20 活性炭チューブ 20入
ガステック 固体捕集管 258S2-20 球状活性炭チューブ
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械三商
通常価格5,398円5,398円10,179円5,398円5,398円5,541円
通常出荷日7日目3日目7日目7日目7日目10日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました