ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

試料溶液吸引セット SL-30

通常単価(税別)
6,191
税込単価
6,810
通常出荷日:17日目

【商品仕様】・品名:試料溶液吸引セット・型式:SL-30

型番:

0169-80-01-85
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0169-80-01-85の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
0169-80-01-85
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,191
( 6,810 )
17日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・品名:試料溶液吸引セット
・型式:SL-30

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

試料溶液吸引セット SL-30の型番0169-80-01-85のページです。 型番0169-80-01-85に関する仕様情報を記載しております。
試料溶液吸引セット SL-30のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
試料溶液吸引セット SL-30
ガス検知管 30 水素 30シリーズ
ガス検知管 121SL
北川式ガス検知管 122SL
ガステック №351A-30 気体採取器用延長採取管 30m
ガス検知管 122SL エチレンオキシド
メーカー東京硝子器械アズワンケニスケニス三商アズワン
通常価格6,19113,834 -3,8314,02335,08820,412 -
通常出荷日17日目16日目〜12日目9日目10日目13日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました