ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

水切ネット マチ付 KT62 50枚入【50個入り】

水切ネット マチ付 KT62 50枚入 0153-23-69-93
通常単価(税別)
976円
税込単価
1,074円
通常出荷日:3日目

型番:

0153-23-69-93
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (50個入り)

0153-23-69-93の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
0153-23-69-93
最小発注数量
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
976円
( 1,074円 )
3日目
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

水切ネット マチ付 KT62 50枚入の型番0153-23-69-93のページです。 型番0153-23-69-93に関する仕様情報を記載しております。
水切ネット マチ付 KT62 50枚入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水切ネット マチ付 KT62 50枚入
水切ネット KT60 50枚入
水切ネット マチ付 KT63 35枚入
水切ネット KT61 35枚入
パイプクリーナー白 ホ付 φ50㎜ HBS-PH-50-W
ステンレス水切バット 10枚取
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械三商三商
通常価格976円976円976円976円2,149円4,395円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました