ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

LD規格袋 ひも付 LK20 100枚入【100個入り】

LD規格袋 ひも付 LK20 100枚入 0153-23-69-82
通常単価(税別)
3,649円
税込単価
4,014円
通常出荷日:3日目

型番:

0153-23-69-82
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)

0153-23-69-82の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
0153-23-69-82
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,649円
( 4,014円 )
3日目
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

LD規格袋 ひも付 LK20 100枚入の型番0153-23-69-82のページです。 型番0153-23-69-82に関する仕様情報を記載しております。
LD規格袋 ひも付 LK20 100枚入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LD規格袋 ひも付 LK20 100枚入
LD規格袋 ひも付 LK10 100枚入
LD規格袋 ひも付 LK13 100枚入
LD規格袋 ひも付 LK12 100枚入
LD規格袋 ひも付 LK11 100枚入
LD規格袋 ひも付 LK19 100枚入
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格3,649円889円1,323円1,162円970円2,881円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト