17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

小型ポリ袋 10L 青 20枚入 0153-23-69-01

小型ポリ袋 10L 青 20枚入

通常単価(税別)
470
税込単価
517

小型ポリ袋 10L青 20枚入【幅(mm)】400【深さ(mm)】500【厚さ...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    業務用ポリ袋
  • 幅 (mm)
    400
  • 深さ (mm)
    500
  • 材質
    低密度ポリエチレン
  • 厚さ (mm)
    0.025
  • TGK型番
    0153-23-69-01
  • 内容量
    20枚

型番:

0153-23-69-01
解除
    数量:

    0153-23-69-01の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    業務用ポリ袋
    幅(mm)
    400
    深さ(mm)
    500
    材質
    低密度ポリエチレン
    厚さ(mm)
    0.025
    TGK型番
    0153-23-69-01
    内容量
    20枚
    -
    -

    絞り込み条件

    • 内容量

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0153-23-69-01

    内容量

    最小発注数量
    20枚
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    470
    ( 517 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    小型ポリ袋 10L青 20枚入
    【幅(mm)】400
    【深さ(mm)】500
    【厚さ(mm)】0.025

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    小型ポリ袋 10L 青 20枚入の型番0153-23-69-01のページです。 型番0153-23-69-01に関する仕様情報を記載しております。
    小型ポリ袋 10L 青 20枚入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    小型ポリ袋 10L 青 20枚入
    小型ポリ袋(10L/透明/20枚入)
    小型ポリ袋 10L 半透明 20枚入
    小型ポリ袋 10L 黒 20枚入
    小型ポリ袋(10L/透明/20枚入/TGK)
    小型ポリ袋 10L ピンク 20枚入
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格470470470470441441
    通常出荷日4日目6日目6日目4日目4日目4日目
    商品タイプ業務用ポリ袋業務用ポリ袋業務用ポリ袋業務用ポリ袋業務用ポリ袋業務用ポリ袋
    幅(mm)400400400400400400
    深さ(mm)500500500500500500
    材質低密度ポリエチレン低密度ポリエチレン低密度ポリエチレン低密度ポリエチレン低密度ポリエチレン低密度ポリエチレン
    厚さ(mm)0.0250.0250.0250.0250.0250.025

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました