90L ごみ袋(青/半透明/200枚)【200個入り】
- 通常単価(税別)
- 14,985円
- 税込単価
- 16,484円
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能
【商品仕様】・サイズ…900×1000mm・厚み…0.05mm・容量…90L・材質…ポリエチレン・入数...
詳細を確認- 商品タイプ
- ゴミ袋
- 材質(本体)
- その他
- 色
- 青
- 容量 (L)
90
- サイズ
900×1000mm
- 材質
LDPE
- 入数
200枚(10枚入袋×20)
- 厚み
0.05mm
- 単価(税別)
-円
- 合計(税別)
- -円
(税込価格:-円)
- 出荷日
- -
(参考出荷日:-円)
90L ごみ袋(青/半透明/200枚)の型番EA995AD-60Aのページです。
型番EA995AD-60Aに関する仕様情報を記載しております。
この商品を見た人は、こんな商品も見ています
|
| エスコ | エスコ | エスコ | エスコ | エスコ | 日本サニパック |
| 14,985円 | 1,139円 | 412円 - | 2,550円 - | 560円 - | 316円 |
| 2日目 | 1日目 | 1日目 | 1日目 | 1日目 | 5日目 |
| ゴミ袋 | ゴミ袋 | ゴミ袋 | その他 | ゴミ袋 | ゴミ袋 |
| その他 | 高密度ポリエチレン(HDPE) | 低密度ポリエチレン(LLDPE) | その他 | 低密度ポリエチレン(LLDPE) | 高密度ポリエチレン(HDPE) |
| 青 | 半透明 | - | 半透明 | - | 黄 |
| 90 | 45 | - | - | - | 90 |
| 900×1000mm | 650×800×0.025mm | - | - | - | - |
技術サポート窓口
ファクトリーサプライ用品技術窓口
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。