ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン ナフロン(PTFE)シート |
|
アズワン ポリイミドフィルム カプトン(R) |
|
エスコ ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm |
【商品仕様】
・型式:B-565
・品名:高耐圧高精度端子
・摘要:GL840用

東京硝子器械
シャント抵抗250Ω B-551

東京硝子器械
K型熱電対 JBS-7115-5M-K 5本入
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シンワ測定
デジタル騒音計 最高値ホールド機能付
5通常価格(税別):11,491円

カスタム
デジタル風速計(風速・温度)
5通常価格(税別):56,491円

堀場製作所
グロスチェッカ
0通常価格(税別):69,907円

カネテック
磁束密度計 テスラメータ TM-901
0通常価格(税別):122,808円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~