ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
日油技研工業 サーモラベル 5Eシリーズ |
|
エスコ 温度管理用示温材(サーモラベル)EA722ZD【20個入り】 |
|
日油技研工業 “サーモラベル(R)5E5点表示/4E4点表示”(不可逆性)【20個入り】 |
【商品仕様】
・品名:温度センサー
・摘要:試験成績書は含みません。
・校正内容:10、50、90%RHの3点計測

東京硝子器械
シャント抵抗250Ω B-551

東京硝子器械
K型熱電対 JBS-7115-5M-K 5本入

東京硝子器械
リボンカセット WPSR188A000001A
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日油技研工業
紫外線検知材“UVラベル(R)”
5通常価格(税別):6,497円

東京硝子器械
リボンカセット WPSR188A000001A
0通常価格(税別):4,668円

エスコ
デジタル照度計(気温測定機能付)EA712A-32
0通常価格(税別):6,363円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
4.7通常価格(税別):3,500円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~