17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

T型熱電対 JBS-7115-5M-T 5本入

通常単価(税別)
24,532円
税込単価
26,985円
通常出荷日:10日目

【商品仕様】・型式:JBS-7115-5M-T・品名:T型熱電対*3・摘要:素線φ0.32、1.0×1...

詳細を確認

    型番:

    0100-70-23-23
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    0100-70-23-23
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    24,532円
    ( 26,985円 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・型式:JBS-7115-5M-T
    ・品名:T型熱電対*3
    ・摘要:素線φ0.32、1.0×1.6×5000mm、5本入り
    ・
    ・*3:日本国内のみ販売となります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    T型熱電対 JBS-7115-5M-T 5本入の型番0100-70-23-23のページです。 型番0100-70-23-23に関する仕様情報を記載しております。
    T型熱電対 JBS-7115-5M-T 5本入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    T型熱電対 JBS-7115-5M-T 5本入
    風速計(風速・温度) AM-133T
    0-300℃ 静止表面用センサー(K熱電対)
    デジタル粉じん計 LD-5R型
    データロガー多機能環境測定器(風速・温度・湿度・熱電対温度・照度)
    PM2.5チェッカー
    メーカー東京硝子器械ムラテックKDSエスコ柴田科学カスタムカスタム
    通常価格24,532円26,024円13,062円435,206円29,173円10,762円
    通常出荷日10日目2日目3日目2日目1日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト