17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

湿度センサー B-530

通常単価(税別)
45,384円
税込単価
49,922円
通常出荷日:10日目

【商品仕様】・型式:B-530・品名:湿度センサ*2・摘要:3m、専用電源コネクタ付き・*2:使用可能...

詳細を確認

    型番:

    0100-70-23-14
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    0100-70-23-14の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0100-70-23-14
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    45,384円
    ( 49,922円 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・型式:B-530
    ・品名:湿度センサ*2
    ・摘要:3m、専用電源コネクタ付き
    ・*2:使用可能温度範囲:-25℃~+80℃(特注品10m、15m、20mあり)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    湿度センサー B-530の型番0100-70-23-14のページです。 型番0100-70-23-14に関する仕様情報を記載しております。
    湿度センサー B-530のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    湿度センサー B-530
    風速温湿度計
    自然通風式気温・湿度センサー MTシリーズ
    マルチ環境計測器(風速・温度・湿度) 本体(差圧センサー付)
    表面センサー TA410F-70
    突刺センサー TA410-2S
    メーカー東京硝子器械A-Gas Japan(旧FUSO)アズワンテストータスコタスコ
    通常価格45,384円30,547円83,581円 -82,344円15,262円16,027円
    通常出荷日10日目5日目20日目〜4日目11日目11日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました