ファクトリーサプライ用品技術窓口
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
小型レーザー光源 赤色 635nm/670nm
0通常価格(税別):11,196円~

東京硝子器械
東京硝子 実体顕微鏡用LEDリング照明装置 LED-R72(白色光)
0通常価格(税別):25,213円

東京硝子器械
実体顕微鏡用LEDリング照明 LED-R48
0通常価格(税別):17,803円

松浪硝子工業
フロストスライドグラス 76×26mm(100枚入)
5通常価格(税別):1,434円

三商
松浪 ニューマーカー GM10000 10入
0通常価格(税別):7,663円

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,866円~

アズワン
金属線材
5通常価格(税別):525円~

アズワン
ステンレスふるい 目開き 20μm~125mm
4.6通常価格(税別):2,779円~