17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サーモカラーセンサー 1KC250【20個入り】

通常単価(税別)
4,869
税込単価
5,356
通常出荷日:10日目

【商品仕様】・型式:1KC250・発色温度(℃):250・発色色調:淡黄→黒・入数(枚):20・発色精...

詳細を確認

    型番:

    0014-55-95-87
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (20個入り)

    0014-55-95-87の仕様・寸法情報

    RoHS2(10物質)?
    対応
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0014-55-95-87
    RoHS2(10物質)?最小発注数量
    対応
    1パック

    20個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,869
    ( 5,356 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・型式:1KC250
    ・発色温度(℃):250
    ・発色色調:淡黄→黒
    ・入数(枚):20
    ・発色精度:±3℃
    ・発色部:6φmm
    ・サイズスペース:20×20mm

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    サーモカラーセンサー 1KC250の型番0014-55-95-87のページです。 型番0014-55-95-87に関する仕様情報を記載しております。
    サーモカラーセンサー 1KC250のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サーモカラーセンサー 1KC250
    サーモピット1K/1KC
    -50/+250℃ デジタル温度計
    センサー(熱電対 Kタイプ) LK-250
    K型熱電対 温度センサー K-250シリーズ
    -40/+250℃ デジタル温度計
    メーカー東京硝子器械アズワンエスココクゴアズワンエスコ
    通常価格4,8692,358 -31,83518,3892,8052,779
    通常出荷日10日目4日目〜1日目7日目8日目〜3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました