17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

CF交換用チップ ID-259CFT 0990-25-24-26

CF交換用チップ ID-259CFT

通常単価(税別)
2,542
税込単価
2,796
通常出荷日:3日目

【特長】先端交換用チップ(チップ1組とネジ3個で1セット)。【商品仕様】・型式:ID-259CFT・摘...

詳細を確認

    型番:

    0990-25-24-26
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0990-25-24-26の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0990-25-24-26
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,542
    ( 2,796 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】先端交換用チップ(チップ1組とネジ3個で1セット)。
    【商品仕様】
    ・型式:ID-259CFT
    ・摘要:No.259CFR

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    CF交換用チップ ID-259CFTの型番0990-25-24-26のページです。 型番0990-25-24-26に関する仕様情報を記載しております。
    CF交換用チップ ID-259CFTのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    CF交換用チップ ID-259CFT
    セラミックピンセット P-855-C用交換チップ
    ESDピンセット 交換チップ(非磁性タイプ)
    光溝チップ(EA595BB-1,-2用/1組)
    交換チップ(標準先細) PTZ-94
    取付ねじ(P-640シリーズ用) P-640-0
    メーカー東京硝子器械ホーザンエンジニアエスコエンジニアホーザン
    通常価格2,5424,298453 -4,3972,870711
    通常出荷日3日目5日目1日目3日目在庫品1日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    交換チップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました