17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミリポア RW0609000 100個 0719-00-15-82

ミリポア RW0609000 100個

通常単価(税別)
33,179円
税込単価
36,497円
通常出荷日:23日目

【特長】RWプレフィルター ・ポリエステルウエブの周りにセルロースエステルの多孔質ポリマーを形成 ・・...

詳細を確認

    型番:

    0719-00-15-82
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 23日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    0719-00-15-82
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    33,179円
    ( 36,497円 )
    23日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】RWプレフィルター
    ・ポリエステルウエブの周りにセルロースエステルの多孔質ポリマーを形成
    ・
    ・RWプレフィルターは、様々な液体やガスから汚染物を取り除くのに使用できます。このフィルターは汚染物保持能力が高く、圧力低下が低く、滅菌グレードのフィルターの前で汚染物レベルを低くするために適しています。
    ・
    ・従来のプレフィルター材料がアスベストやファイバーグラスを含むのに対し、RWフィルターは非流出材料でつくられています。このフィルターは汚染物をセルロースメンブレン表面で捕捉します。
    【商品仕様】
    ・品名:補強メンブレン、 セルロース混合エステル、 0.5 μm、 セルロースウェブ 90mm
    ・色: 白色
    ・表面: 無地
    ・厚さ: 200 μm
    ・空隙率: 70%
    ・湿潤性: 親水性
    ・滅菌方法: 高圧蒸気滅菌 (1 barで121 ℃ ) 、EOまたはガンマ線にて滅菌可能
    ・使用温度: 最高 70 ℃
    ・Bacterial endotoxins: < 0.5 EU/mL
    ・総抽出物: 1.0%未満

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミリポア RW0609000 100個の型番0719-00-15-82のページです。 型番0719-00-15-82に関する仕様情報を記載しております。
    ミリポア RW0609000 100個のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミリポア RW0609000 100個
    ミリポア NY8004700 100個
    ミリポア HAWP0470M 50個
    ミリポア VSWP-01300 100枚
    メルク ミリポア
    ミリポア HVLP04700 フィルター 100入
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械三商
    通常価格33,179円22,077円78,635円27,357円14,076円 -29,969円
    通常出荷日23日目6日目6日目6日目6日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ろ紙カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト