17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セルロース吸収パッド 34mm 百枚 0719-00-11-24

セルロース吸収パッド 34mm 百枚

通常単価(税別)
15,275円
税込単価
16,803円
通常出荷日:23日目

【特長】フィルターサポート材 ・セルロースパッドおよびDacron(R)メッシュスペーサー ・・汚染分...

詳細を確認

    型番:

    0719-00-11-24
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 23日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    0719-00-11-24
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    15,275円
    ( 16,803円 )
    23日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】フィルターサポート材
    ・セルロースパッドおよびDacron(R)メッシュスペーサー
    ・
    ・汚染分析用ミリポアモニターでフィルターを補強するために、セルロースサポートパッドは使用されます。微生物培養の際、培地を染み込ませる吸収パッドとしても使用できます。
    ・
    ・メッシュスペーサーは、一連多層ろ過において、二次側のスクリーンフィルターの一次側表面の目詰まりを防ぐために使用します。流量と処理能を増加させます。
    ・
    【商品仕様】
    ・色: 白色
    ・表面: 無地
    ・材質: パッドは純粋セルロース製、スペーサーはダクロン長繊維の織布

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    セルロース吸収パッド 34mm 百枚の型番0719-00-11-24のページです。 型番0719-00-11-24に関する仕様情報を記載しております。
    セルロース吸収パッド 34mm 百枚のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    セルロース吸収パッド 34mm 百枚
    円筒ろ紙 シリカ/セルロース
    疎水性デュラポアGVHP04700 百枚
    円筒ろ紙 セルロース 25×30×100H
    サイクロポア 47φ 0.2μm PC 百枚
    アドバンテック東洋 角形定性ろ紙 100枚入 560×485/600×600mm
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械GEヘルスケア・ジャパン東京硝子器械アドバンテック東洋
    通常価格15,275円12,515円 -35,457円12,515円30,454円19,789円 -
    通常出荷日23日目2日目〜6日目6日目24日目6日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ろ紙カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト