17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

フッ素ゴムチューブ 全長1m
八興
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
ガラスクロス粘着テープ 540S
アズワン
  • <
  • >
交換用チップ SI-TIP03 0990-25-23-94

交換用チップ SI-TIP03

通常単価(税別)
1,286円
税込単価
1,415円
通常出荷日:6日目

【特長】先端の交換が可能です。・コンタミが出ません。【商品仕様】・型式:SI-TIP03・適合:SI-...

詳細を確認

    型番:

    0990-25-23-94
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    0990-25-23-94の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0990-25-23-94
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,286円
    ( 1,415円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】先端の交換が可能です。
    ・コンタミが出ません。
    【商品仕様】
    ・型式:SI-TIP03
    ・適合:SI-1303-SA
    ・材質:先端=ファイバー、グリップ=非磁性ステンレス(SA)
    ・耐熱温度:240℃

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    交換用チップ SI-TIP03の型番0990-25-23-94のページです。 型番0990-25-23-94に関する仕様情報を記載しております。
    交換用チップ SI-TIP03のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    交換用チップ SI-TIP03
    セラミックピンセット P-855-C用交換チップ
    ESDピンセット 交換チップ(非磁性タイプ)
    光溝チップ(EA595BB-1,-2用/1組)
    交換チップ(標準先細) PTZ-94
    取付ねじ(P-640シリーズ用) P-640-0
    メーカー東京硝子器械ホーザンエンジニアエスコエンジニアホーザン
    通常価格1,286円4,298円453円 -4,397円3,225円711円
    通常出荷日6日目5日目1日目3日目在庫品1日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    交換チップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました