ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

薬包紙 パラピン 中 500枚入【500個入り】

薬包紙 パラピン 中 500枚入 0797-55-91-02
通常単価(税別)
712円
税込単価
783円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・品名:薬包紙・パラピン・型式:2022・使用紙:グラシン・サイズ:中・寸法(mm):10...

詳細を確認

型番:

0797-55-91-02
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (500個入り)

0797-55-91-02の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
0797-55-91-02
最小発注数量
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
712円
( 783円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・品名:薬包紙
・パラピン
・型式:2022
・使用紙:グラシン
・サイズ:中
・寸法(mm):105×105
・厚さ(μm):31
・入数(枚):500

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

薬包紙 パラピン 中 500枚入の型番0797-55-91-02のページです。 型番0797-55-91-02に関する仕様情報を記載しております。
薬包紙 パラピン 中 500枚入のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
実験
5
満足度:5.0
薬品の秤量に使っています。天秤に最適の大きさで、枚数も多いので、重宝しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
薬包紙 パラピン 中 500枚入
薬包紙 パラピン 小 500枚入
薬包紙 パラピン 特大 500枚入
薬包紙 赤特模造 中 500枚入
薬包紙 青特模造 中 500枚入
薬包紙 A模造 中 1000枚入
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械三商
通常価格712円652円1,091円897円897円834円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました