17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メルク ミリポア 加圧タンク耐圧貯蔵容器

メルク ミリポア 加圧タンク耐圧貯蔵容器

通常単価(税別)
359,367円~431,456円
税込単価
395,304円~474,602円
通常出荷日:23日目

【特長】・分解して洗浄が可能な加圧タンクです・リリーフ、バルブ、継手、チューブ等の付属品付・内外両面電...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    加圧タンク耐圧貯蔵容器
  • 圧力
    最大700kPa(100 psig)。加圧容器コードが適用されている地域では、最大圧力を制限して使用ください。付属品の栓なしでの真空使用はしないでください。
  • 接続
    流入口、流出口ともに1/4" NPTFエルボー接続、圧力ゲージおよびベント/リリーフバルブの接続には1/4" NPTF接続
  • 材質
    316ステンレス製本体、ステンレス製接続部品、VitonガスケットおよびO-リング、鋳型ネオプレンゴムベース
  • 使用温度
    最高121℃

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 貯蔵容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 23日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

貯蔵容量

最小発注数量
5L
1個
20L
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
359,367円
( 395,304円 )
23日目
431,456円
( 474,602円 )
23日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・分解して洗浄が可能な加圧タンクです
・リリーフ、バルブ、継手、チューブ等の付属品付
・内外両面電解研磨済みで、接液面はSUS316製です

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メルク ミリポア 加圧タンク耐圧貯蔵容器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メルク ミリポア 加圧タンク耐圧貯蔵容器
ステリベクス SVHV010RS/SVGV010RS
ボトルトップフィルター DSシリーズ
SPCフィルターホルダー 47 SUS
3-ピースフィルターファネル
フィルタユニット(ディスミック) 28CP020AN
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械アズワンアズワンケニス
通常価格359,367円-59,223円22,639円 -50,365円53,514円 -15,562円
通常出荷日23日目6日目6日目〜1日目8日目9日目
商品タイプその他フィルターホルダー・濾過ユニットフィルターホルダー・濾過ユニットフィルターホルダー・濾過ユニットフィルターホルダー・濾過ユニットフィルターホルダー・濾過ユニット
詳細タイプ加圧タンク耐圧貯蔵容器-----
圧力最大700kPa(100 psig)。加圧容器コードが適用されている地域では、最大圧力を制限して使用ください。付属品の栓なしでの真空使用はしないでください。-----
接続流入口、流出口ともに1/4" NPTFエルボー接続、圧力ゲージおよびベント/リリーフバルブの接続には1/4" NPTF接続入口:メス型ルアーロック 一次側ベント付き、出口:表に記載しています----
材質316ステンレス製本体、ステンレス製接続部品、VitonガスケットおよびO-リング、鋳型ネオプレンゴムベースハウジング: Eastar (ポリエステル)、メンブレン:表に記載しています。全てのユニットのエアーベントにSureVent(R) PVDFメンブレン使用。本体:PSF(ポリサルフォン)、O-リング:シリコン、チューブアダプター:PP---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ろ過フィルターユニットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト