17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ろ過式洗浄びん XX6602500 0719-00-20-16

ろ過式洗浄びん XX6602500

通常単価(税別)
95,446円
税込単価
104,991円
通常出荷日:24日目

【特長】ろ過式洗浄ビン ・25 mmディスクフィルター用 ・・用途・洗浄ビンの掌握部を握ることによって...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    0719-00-20-16
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    0719-00-20-16の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 24日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0719-00-20-16
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    95,446円
    ( 104,991円 )
    24日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】ろ過式洗浄ビン
    ・25 mmディスクフィルター用
    ・
    ・用途
    ・洗浄ビンの掌握部を握ることによって、少量の溶媒を清澄化し供給します。掌握部には供給チューブ付きフィルターホルダーが付いています。ろ過された溶媒で、直接目的物の表面を洗浄します。
    【商品仕様】
    ・材質
    ・ボロシリケートガラス製フラスコ; ネオプレン 掌握部、ストッパー; ステンレス フィルターホルダー; PTFE ガスケット、チューブ; ガラス エルボー、供給ノズル
    ・フィルター: 孔径1.2 μm、直径25 mm (購入時、RAWPフィルター25枚が含まれます)
    ・
    ・有効ろ過面積
    ・3.9 cm^2
    ・
    ・フラスコ容量
    ・1 L
    ・
    ・寸法
    ・直径 133 mm、高さ 318 mm
    ・
    ・※写真のチューブ、ガラス棒は付属しません。

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ろ過式洗浄びん XX6602500の型番0719-00-20-16のページです。 型番0719-00-20-16に関する仕様情報を記載しております。
    ろ過式洗浄びん XX6602500のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ろ過式洗浄びん XX6602500
    アミコンウルトラ(遠心式限外ろ過フィルタユニット) UFC803024
    卓上ろ過機ユビカ
    東京硝子 メンブレンフィルターろ過装置 FE-10
    フィルタージェット ろ過スプレーガン
    吸引ろ過キット XXKT0472J
    メーカー東京硝子器械ケニス日本フイルター東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格95,446円43,683円189,874円479,417円183,407円432,449円
    通常出荷日24日目5日目11日目63日目6日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ろ過フィルターユニットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました