17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミリポア MACP09600 0719-00-13-00

ミリポア MACP09600

通常単価(税別)
46,865円
税込単価
51,552円
通常出荷日:23日目

【特長】マルチスクリーン パンチキットおよびアクセサリー ・マルチスクリーン フィルタープレートからの...

詳細を確認

    型番:

    0719-00-13-00
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 23日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    0719-00-13-00
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    46,865円
    ( 51,552円 )
    23日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】マルチスクリーン パンチキットおよびアクセサリー
    ・マルチスクリーン フィルタープレートからのメンブレン打ち抜き用
    ・
    ・マルチスクリーン パンチは、パンチハンドル、スライド式パンチキャリアプレート、パンチディストリビューター、そしてサンプル保持用8連キャリアラックから構成されます。
    ・
    ・アッセイ完了後、このパンチおよびディスポーザブルパンチチップを使って、マルチスクリーンプレートの8ウエルを同時に打ち抜き、8つのシンチレーションバイアルンチレーションまたはガンマ線検出を利用した分析を行うことができます。
    ・
    ・この特許取得のパンチチップは、各ウエルからそれぞれのフィルターを個々に打ち抜けるため、クロスコンタミのリスクが無く、再現性を向上させます。
    【商品仕様】
    ・品名:マルチスクリーン パンチ キャリア

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミリポア MACP09600の型番0719-00-13-00のページです。 型番0719-00-13-00に関する仕様情報を記載しております。
    ミリポア MACP09600のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミリポア MACP09600
    メルク ミリポア
    ミリポア VSWP-01300 100枚
    ミリポア NY8004700 100個
    ミリポア HVLP04700 フィルター 100入
    ミリポア AAWP04700 フィルター 100入
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械三商三商
    通常価格46,865円14,076円 -27,357円22,077円29,969円27,188円
    通常出荷日23日目6日目6日目6日目2日目2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ろ紙カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト