17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

温度補正電極 NT-220 0692-66-39-09

温度補正電極 NT-220

通常単価(税別)
16,752円
税込単価
18,427円
通常出荷日:6日目

【特長】pHの設定はワンタッチで、設定値がハッキリ読み取れます。・コントロールするポンプや電磁弁をコン...

詳細を確認

    型番:

    0692-66-39-09
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    0692-66-39-09の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0692-66-39-09
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    16,752円
    ( 18,427円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】pHの設定はワンタッチで、設定値がハッキリ読み取れます。
    ・コントロールするポンプや電磁弁をコンセントに差込むだけで配線の必要はありません。
    ・電極の交換は端子を差込むだけで済みます。
    【商品仕様】
    ・型式:NT-220
    ・摘要:温度補償電極6φ×220Lmm
    ・pH測定範囲:0~14
    ・設定精度:±0.1pH
    ・制御設定方式:メーターリレー
    ・温度補償範囲:0~100℃(温度補償電極装着時)
    ・最小目盛:0.2pH
    ・記録計出力:±700mV
    ・重力:1.7kg
    ・電源:AC100V±10%(コード付き)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    温度補正電極 NT-220の型番0692-66-39-09のページです。 型番0692-66-39-09に関する仕様情報を記載しております。
    温度補正電極 NT-220のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    温度補正電極 NT-220
    電極内部液・保存液・洗浄液 220
    土壌用pH/温度計
    ポケット多機能計(EC/TDS/塩分/温度)
    多機能計(pH/EC/TDS/温度) 日常防水型
    pH電極
    メーカー東京硝子器械ケニスアズワンケニスケニスアズワン
    通常価格16,752円4,782円46,115円27,044円37,384円36,918円
    通常出荷日6日目5日目7日目4日目8日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました