17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

パッシブドジチューブ 1D 一酸化炭素 0169-80-23-01

パッシブドジチューブ 1D 一酸化炭素【10個入り】

通常単価(税別)
4,766円
税込単価
5,243円
通常出荷日:7日目

【特長】パッシブ・ドジチューブは、長時間の平均ガス濃度を測定するものでガスの自然拡散を利用しています。...

詳細を確認

    ご注意

    • 一部のパッシブドジチューブにはディフューザーを挿入していません。

    型番:

    0169-80-23-01
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (10個入り)

    0169-80-23-01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0169-80-23-01
    最小発注数量
    1パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,766円
    ( 5,243円 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】パッシブ・ドジチューブは、長時間の平均ガス濃度を測定するものでガスの自然拡散を利用しています。
    ・作業者の呼吸域の襟元などにドジチューブホルダーで取付け、個人暴露量を測定したり、作業場所に固定し、環境内濃度分布、あるいは日間変動を簡単に知ることができます。
    ・個人暴露量の測定には、手動・電動のサンプリングポンプの使用、サンプルガスを固体粒子層に捕集、さらに脱着・機器分析などの分析作業を必要としますが、パッシブ・ドジチューブは、検知管法を応用し、サンプリングホめ初めての人でも、作業をしながら簡単に測定ができ、自主的・日常的な労働衛生管理にお役に立ちます。
    【商品仕様】
    ・時間荷重平均濃度の測定に。
    ・測定対象気体名:一酸化炭素
    ・使用検知管名:1D 一酸化炭素
    ・測定範囲(ppm):1.04-2000
    ・目盛範囲(ppm):50-1000
    ・測定時間(hr):0.5-48
    ・有効期限(年):2
    ・許容濃度(ppm):50(J)25(US)

    ご注意

    • 一部のパッシブドジチューブにはディフューザーを挿入していません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    パッシブドジチューブ 1D 一酸化炭素の型番0169-80-23-01のページです。 型番0169-80-23-01に関する仕様情報を記載しております。
    パッシブドジチューブ 1D 一酸化炭素のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    パッシブドジチューブ 1D 一酸化炭素
    一酸化炭素モニター CO-FL1
    酸素・一酸化炭素計
    一酸化炭素モニタ
    酸素・一酸化炭素濃度計
    装着形酸素・一酸化炭素検知警報計
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械新コスモス電機A-Gas Japan(旧FUSO)エスコガステック
    通常価格4,766円215,873円107,306円67,840円101,170円112,408円
    通常出荷日7日目6日目19日目6日目2日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました