17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フィルターホルダー YY3014236 0719-00-21-08

フィルターホルダー YY3014236

通常単価(税別)
476,646円
税込単価
524,311円
通常出荷日:23日目

【特長】ステンレス製フィルターホルダー ・90および142 mmディスクフィルター用 ・・用途・加圧ろ...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    0719-00-21-08
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 23日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    0719-00-21-08
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    476,646円
    ( 524,311円 )
    23日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】ステンレス製フィルターホルダー
    ・90および142 mmディスクフィルター用
    ・
    ・用途
    ・加圧ろ過によって、液体または気体の清澄化またはろ過滅菌に使用します。メンブレンフィルターを装着したままで高圧蒸気滅菌可能です。
    ・
    【商品仕様】
    ・材質
    ・316ステンレス本体 アルミニウム脚部付き; PTFE O-リング (他の材質のO-リングもあります)
    ・
    ・フィルター直径
    ・90 mmまたは142 mm
    ・
    ・接続
    ・90 mmホルダー: 入口、出口共に 1/4" NPTF、付属のコネクターで内径9.5 mmホースに接続; 1/8" NPTMベント/リリーフバルブアタッチメント
    ・142 mmホルダー: 1 1/2" TCフランジ、付属のクランプおよびアダプターで内径14 mmホースに接続; 1/8" NPTMベント/リリーフバルブアタッチメント
    ・
    ・寸法
    ・90 mmホルダー: 直径 121 mm × 高さ 171 mm 入口コネクター含む
    ・142 mmホルダー: 直径 184 mm × 高さ 270 mm 入口コネクター含む
    ・
    ・梱包形態重量
    ・90 mmホルダー: 2.8 kg
    ・142 mmホルダー: 6.4 kg
    ・

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    フィルターホルダー YY3014236の型番0719-00-21-08のページです。 型番0719-00-21-08に関する仕様情報を記載しております。
    フィルターホルダー YY3014236のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    フィルターホルダー YY3014236
    PTFEフィルターホルダー
    フィルターホルダー・ホルダー用三脚・サポートスクリーン
    サンプラふっ素樹脂フィルターホルダー
    フィルターホルダー用 マグネットベース・上蓋
    減圧濾過用フィルターホルダー(ガラスタイプ)
    メーカー東京硝子器械フロン工業東京硝子器械サンプラテック柴田科学アドバンテック東洋
    通常価格476,646円72,447円 -286,348円51,135円 -8,780円 -39,250円 -
    通常出荷日23日目5日目〜6日目7日目〜8日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フィルターホルダーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト