17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Oリング 2-251 PTFE 0719-00-20-98

Oリング 2-251 PTFE

通常単価(税別)
15,399
税込単価
16,939
通常出荷日:23日目

【特長】ステンレス製フィルターホルダー ・90および142 mmディスクフィルター用 ・・用途・加圧ろ...

詳細を確認

    型番:

    0719-00-20-98
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 23日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    0719-00-20-98
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    15,399
    ( 16,939 )
    23日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】ステンレス製フィルターホルダー
    ・90および142 mmディスクフィルター用

    ・用途
    ・加圧ろ過によって、液体または気体の清澄化またはろ過滅菌に使用します。メンブレンフィルターを装着したままで高圧蒸気滅菌可能です。

    【商品仕様】
    ・材質
    ・316ステンレス本体 アルミニウム脚部付き; PTFE O-リング (他の材質のO-リングもあります)

    ・フィルター直径
    ・90 mmまたは142 mm

    ・接続
    ・90 mmホルダー: 入口、出口共に 1/4" NPTF、付属のコネクターで内径9.5 mmホースに接続; 1/8" NPTMベント/リリーフバルブアタッチメント
    ・142 mmホルダー: 1 1/2" TCフランジ、付属のクランプおよびアダプターで内径14 mmホースに接続; 1/8" NPTMベント/リリーフバルブアタッチメント

    ・寸法
    ・90 mmホルダー: 直径 121 mm × 高さ 171 mm 入口コネクター含む
    ・142 mmホルダー: 直径 184 mm × 高さ 270 mm 入口コネクター含む

    ・梱包形態重量
    ・90 mmホルダー: 2.8 kg
    ・142 mmホルダー: 6.4 kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    Oリング 2-251 PTFEの型番0719-00-20-98のページです。 型番0719-00-20-98に関する仕様情報を記載しております。
    Oリング 2-251 PTFEのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Oリング 2-251 PTFE
    Oリング シリコン 2-131 6個
    PTFEフィルターホルダー
    フィルターホルダー・逆圧サポートスクリーン・Oリング
    3ピースフィルターファンネル 2.5cm
    分析フィルタユニット 150mL 0.2/0.45μm
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械フロン工業東京硝子器械東京硝子器械ケニス
    通常価格15,39921,76972,447 -112,444 -39,19220,756 -
    通常出荷日23日目6日目5日目〜6日目〜24日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フィルターホルダーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト