17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミリポア YY2214252/YY2214258 0719-00-20-97

ミリポア YY2214252/YY2214258

通常単価(税別)
21,220円
税込単価
23,342円
通常出荷日:23日目

【特長】・ステンレス製フィルターホルダー・90および142mmディスクフィルター用【用途】・加圧ろ過に...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フィルターホルダー・濾過ユニット
  • 寸法 (mm)
    直径184×高さ270入口コネクター含む
  • フィルター (φmm)
    142
  • 接続
    1 1/2" TCフランジ、付属のクランプおよびアダプターで内径14 mmホースに接続、1/8" NPTMベント/リリーフバルブアタッチメント
  • 材質
    316ステンレス本体、アルミニウム脚部付き、PTFE O-リング(他の材質のO-リングもあります)
  • 質量 (g)
    6400

型番:

0719-00-20-97
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0719-00-20-97の仕様・寸法情報

商品タイプ
フィルターホルダー・濾過ユニット
品名
ハンドホィールレンチ 142mm ホルダー
寸法(mm)
直径184×高さ270入口コネクター含む
型式
YY2214252
フィルター(φmm)
142
接続
1 1/2" TCフランジ、付属のクランプおよびアダプターで内径14 mmホースに接続、1/8" NPTMベント/リリーフバルブアタッチメント
材質
316ステンレス本体、アルミニウム脚部付き、PTFE O-リング(他の材質のO-リングもあります)
質量(g)
6400

絞り込み条件

  • 品名

  • 型式

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 23日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
0719-00-20-97

品名

型式

最小発注数量
ハンドホィールレンチ 142mm ホルダー
YY2214252
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,220円
( 23,342円 )
23日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製フィルターホルダー
・90および142mmディスクフィルター用
【用途】
・加圧ろ過によって、液体または気体の清澄化またはろ過滅菌に使用します。メンブレンフィルターを装着したままで高圧蒸気滅菌可能です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミリポア YY2214252/YY2214258の型番0719-00-20-97のページです。 型番0719-00-20-97に関する仕様情報を記載しております。
ミリポア YY2214252/YY2214258のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミリポア YY2214252/YY2214258
メルク ミリポア シリンジフィルターホルダーΦ25
ろ紙ホルダー用 ベース部
アズワン マニフォールド
減圧濾過用フィルターホルダー(ガラスタイプ)
分析フィルタユニット 150mL 0.2/0.45μm
メーカー東京硝子器械東京硝子器械柴田科学アズワンアドバンテック東洋ケニス
通常価格21,220円49,381円37,868円156,545円 -39,250円 -20,756円 -
通常出荷日23日目6日目8日目8日目〜1日目6日目
商品タイプフィルターホルダー・濾過ユニットフィルターホルダー・濾過ユニットその他その他フィルターホルダー・濾過ユニットフィルターホルダー・濾過ユニット
寸法(mm)直径184×高さ270入口コネクター含む-----
フィルター(φmm)14225、22(プレフィルター)----
接続1 1/2" TCフランジ、付属のクランプおよびアダプターで内径14 mmホースに接続、1/8" NPTMベント/リリーフバルブアタッチメント-----
材質316ステンレス本体、アルミニウム脚部付き、PTFE O-リング(他の材質のO-リングもあります)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フィルターホルダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト